Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCEWX3K5 |
Schneider-Electric
 
NSYCEWX3K5 picture- web-product-data-sheet
NSYCEWX3K5
Hőcs. old lev/víz 3500W 230V Rozsdam.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CR
Termék vagy alkatrész típusa Levegő-víz hőcserélő
Mounting type Szekrény oldalai
Hűtőképesség 3500 W
Kiegészítő jellemzők
Nyomás 5 bar vízhez
Nyomásesés 0,2 bar
Vízáramlás Belső áramkör: 500 l/h
Flow rate Külső áramkör: 1050 m3/h
Vezérlő típusa Hőfokszabályzó
Hőmérséklet beállítási tartomány 20…46 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet Teljes áramlási sebesség: 1…70 °C
A házon belül: 20…60 °C
Vezérelt folyadék Víz
Közeg csatlakozás típusa G 1/2 (belső menetes)
Bemeneti feszültség 230 V 50/60 Hz
[In] névleges áram 0,55 A
Fogyasztás W-ban 130 W
Magasság Külső: 1148 mm
Szélesség Külső: 398 mm
Mélység Külső : 163 mm
Nettó súly 29 kg
Noise level 64 dB megfelel EN/ISO 3746
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül: T 2 A
Anyag Rozsdamentes acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
Terméktanúsítványok CE
Irányelvek 2006/42/EK - gépek
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Szabványok EN 60335-2-40
EN 60439
EN 60204-32
EN/ISO 12100
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen