Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCFIX6 |
Schneider-Electric
NSYCFIX6 picture- web-product-data-sheet
NSYCFIX6
Állítható szerelőlaptartó 600 dep
Schneider Electric
Fő jellemzők
Category Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőkészlet
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT SF
Application Cellás alkalmazás
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Szekrény oldallemezek
Termék rendeltetési helye Szerelőlaphoz
Készülék összetétel 4 konzolok
4 Propivar kondenzátorok
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Beállítás Folyamatos szabályozás
Magasság 50 mm
Szélesség 55 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Garancia
Garancia 18 months