|
|
|
NSYCFP80
Belső kábelvezető keresztsín (800)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Category
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvezető
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Rögzítő középpont
|
750 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
96,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,92 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
38,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
69,0 kg