Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCFS126 |
Schneider-Electric
 
NSYCFS126 picture- web-product-data-sheet
NSYCFS126
2 vezetékrögzítő tartósín 120º (600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Category Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing - W: 600 mm
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 sínek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Support angle 120 °
Beállítás Állítható 25 milliméterenként
Rögzítő középpont 550 mm
Magasság 20 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 66,000 cm
1. csomag súlya 708,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 37,500 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 21,240 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months