|
|
|
NSYCL1242ECSX
Krómozott kilincs 1242E
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termék kompatibilitása
|
S3X szekrények
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Fogantyú: krómozott zamak
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
1242E
|
Nettó súly
|
0,144 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
144,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
28,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
50,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,64 kg