|
|
|
NSYCMACS50
CM Adapter fényjelzőhöz 50mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter M12 dugaszolóaljzat/RJ45
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Rögzített pántokon
|
Rögzítés
|
Jeladó
Kiegészítő a kábelek belső átvezetéséhez
50 mm-es négyszög alakú csőhöz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Készülék összetétel
|
1 adapter elem
1 semleges/földelő fémcsík 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Adapter: alumínium
|
Szín
|
Adapter: szürke (RAL 7040)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Közvetlen vagy cső rögzítés - szekrény rögzített pántjain elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
0,025 kg
|
Magasság
|
0 mm
|
Átmérő
|
14 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
118,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|