|
|
|
NSYCMT2560110
CM billentyűzetdoboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz kés
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Szerelési hely
|
Vezérlőszekrény
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 dobozcsatlakoztató egység elem
2 konzolok
1 Csatornaalap
1 tömlő kábelbemenethez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Tartókeret: acél
Első rész és szegély keret: alumínium
|
Szín
|
Tartókeret: szürke (RAL 7035)
Első rész és szegély keret: szürke (RAL 7040)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - vezérlő szekrényen elhelyezés
|
Működési szög
|
120 °
|
Magasság
|
Külső: 250 mm
Valós: 286 mm
|
Szélesség
|
Külső: 600 mm
Valós: 697 mm
|
Mélység
|
Külső : 110 mm
Valós : 125 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Nettó súly
|
8,578 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
62,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,578 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|