|
|
|
NSYCMT5020
CM zártszelvény 2M 50mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cső adapter
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Rögzítések tartószerkezetei és a rögzítések között
|
Rögzítés
|
Sarkokra rögzítve
Rögzítés tartószerkezetre
Rögzítőkészlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3D
|
Készülék összetétel
|
1 csővezeték
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Extrudált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Közvetlen vagy cső rögzítés - rögzített alátámasztásokon és rögzítéseken elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
0 kg
|
Lineáris terhelés
|
6,5 kg/m
|
Hossz
|
2000 mm
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Vastagság
|
4 mm
|
Nettó súly
|
14 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
202 cm
|
1. csomag súlya
|
14,078 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
38 cm
|
2. csomag szélessége
|
202 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
449,72 kg