|
|
|
NSYCMUCC80
CM forgatható rögzítő 80mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Döntött és forgó szekrény rögzítés
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrényen, vízszintes pozícióban
|
Rögzítés
|
Kiegészítő a kábelek belső átvezetéséhez
80 mm-es négyszög alakú csőhöz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3D
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 gömbzár
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Alumínium
|
Szín
|
Szürke (RAL 7040)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Ragasztott - csavartípus M8
|
Működési szög
|
310 °
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
6,55 kg
|
Magasság
|
130 mm
|
Szélesség
|
210 mm
|
Mélység
|
210 mm
|
Átmérő
|
139 mm
|
Nettó súly
|
4,12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
21,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,112 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
82,24 kg