|
|
|
NSYCMUCP50
CM 30°-os billenthető rögzítő, 50mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Döntött és forgó szekrény rögzítés
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
A szekrényen
|
Rögzítés
|
50 mm-es négyszög alakú csőhöz
Szerelőalapon
300 és 250 mm mély szekrényekhez illesztőegység szükséges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3D
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 billentés rögzítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Alumínium
|
Szín
|
Szürke (RAL 7040)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Működési szög
|
30 °
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
2,98 kg
|
Magasság
|
182 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
2,96 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,168 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
31,68 kg