|
|
|
NSYCMUCPAD87
CM adapter lap 80mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Döntött és forgó szekrény rögzítés
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Billenőrögzítés és a szekrény között
|
Rögzítés
|
80 mm-es négyszög alakú csőhöz
200 és 250 mm mély szekrényekre
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3D
|
Készülék összetétel
|
1 adapter elem
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Extrudált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
0 kg
|
Magasság
|
63 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Mélység
|
155 mm
|
Átmérő
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g