|
|
|
NSYCMUMA50
CM fix konzol 50mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőlap
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Csővezeték and tartószerkezet között
|
Rögzítés
|
Kiegészítő a kábelek belső átvezetéséhez
50 mm-es négyszög alakú csőhöz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 csőrugó
1 rögzítőkonzol
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
MS-58 sárgaréz
|
Szín
|
Konzol: szürke (RAL 7040)
Csőrugó: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - csavartípus M12 - vízszintes cső elhelyezés
4 csavarral - csavartípus M11 - tartószerkezeten elhelyezés
|
Működési szög
|
170 °
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
4,35 kg
|
Magasság
|
148 mm
|
Szélesség
|
148 mm
|
Mélység
|
210 mm
|
Nettó súly
|
4,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,682 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
49,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
107,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|