|
|
|
NSYCPT17
25 m hosszú bordás kábelbeveztő cső Ø 17
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömszelence
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
Hullámos cső
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
MAKROLON 2805 AMARILLO 250303
|
Szín
|
Fekete
|
Hossz
|
25000 mm
|
Átmérő
|
16,6 mm
21,2 mm
17 mm
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
UV védelem
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
53,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,095 kg