|
|
|
NSYCR10WU1C
Fűtőegység.10W,12-24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenállásos hevítő ventilátorral
|
Teljesítménytartomány
|
10 W
|
Bemeneti feszültség
|
12...24 V DC
|
Villamos csatlakozás
|
2 csavaros sorkapocs-blokk 2.5 x 3 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
|
Anyag
|
Tartókeret: extrudált alumínium
Fedél: műanyag
|
Magasság
|
Külső: 98 mm
|
Szélesség
|
Külső: 38 mm
|
Mélység
|
Külső : 75 mm
|
A használat feltétele
|
Légmenetesen zárt szekrény
Fűtés
Beépített Ethernet port
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
176 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
16 cm
|
2. csomag szélessége
|
29 cm
|
2. csomag hossza
|
37 cm
|
2. csomag súlya
|
14,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|