|
|
|
NSYCR20WU1C
F?t?egység.20W,12-24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenállásos hevítő ventilátorral
|
Teljesítménytartomány
|
20 W
|
Bemeneti feszültség
|
12...24 V DC
|
Villamos csatlakozás
|
4 kivezetés 2.5 x 3 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
|
Anyag
|
Tartókeret: extrudált alumínium
Fedél: műanyag
|
Magasság
|
Külső: 98 mm
|
Szélesség
|
Külső: 38 mm
|
Mélység
|
Külső : 75 mm
|
A használat feltétele
|
Fűtés
Beépített Ethernet port
Légmenetesen zárt szekrény
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
11 cm
|
1. csomag súlya
|
204 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,04 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|