|
|
|
NSYCR250W115VV
VentilátorosAlumíniumellenállásf?tés.250W115V
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenállásos hevítő ventilátorral
|
Teljesítménytartomány
|
250 W
|
Bemeneti feszültség
|
115 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
VDE
|
Anyag
|
Tartókeret: extrudált alumínium
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
A használat feltétele
|
Beépített Ethernet port
Légmenetesen zárt szekrény
Fűtés
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
974 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|