Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCRN325200T |
Schneider-Electric
 
NSYCRN325200T picture- web-product-data-sheet
NSYCRN325200T
Elosztószekrény átlátszó ajtóval (300*250*200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT CRN
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 250 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Üvegezett
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
DNV Marine
Nettó súly 4,466 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 25,500 cm
1.csomag hossza 31,500 cm
1. csomag súlya 4,272 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 208,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 428,731 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142