Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCRN33150T |
Schneider-Electric
 
NSYCRN33150T picture- web-product-data-sheet
NSYCRN33150T
Elosztószekrény átlátszó ajtóval (300*300*150)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT CRN
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 300 mm
Szekrény névleges mélysége 150 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Üvegezett
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
DNV Marine
Nettó súly 4,399 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,000 cm
1. csomag szélessége 31,000 cm
1.csomag hossza 32,000 cm
1. csomag súlya 4,400 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 126
2.csomag magassága 180,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 574,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142