Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCRN46300 |
Schneider-Electric
 
NSYCRN46300 picture- web-product-data-sheet
NSYCRN46300
Elosztószekrény teli ajtóval (400*600*300)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT CRN
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 400 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 300 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
DNV Marine
Nettó súly 11,616 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 62,000 cm
1. csomag szélessége 31,500 cm
1.csomag hossza 41,000 cm
1. csomag súlya 11,616 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 199,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 292,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142