|
|
|
NSYCRNGSDR
Bilincs készlet CRNG 1000/1201
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csúszóanya
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Thorsman Thalassa PLM
PanelSeT S3X
|
Szerelési hely
|
Középső rész
|
Készülék összetétel
|
1 konzolok
2 csavarok
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarral - csavartípus M8
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
214,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
30,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,814 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
60,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|