Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCRS100W120V |
Schneider-Electric
 
NSYCRS100W120V picture- web-product-data-sheet
NSYCRS100W120V
Ultra vékony fűtőegység 100W 120V 280x450mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa Rendkívül vékony ellenállásos hevítő
Teljesítménytartomány 90 W
Bemeneti feszültség 120 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás Kábel hossz: 2 m
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet Függőleges
Vízszintes
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -60…70 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány -40…70 °C
Anyag Szilikongumi
Magasság Külső: 260 mm
Szélesség Külső: 440 mm
Mélység Külső : 1,6 mm
Készülék összetétel 6 érzékelő
6 műanyag ablak
4 Telequick anyák
4 kapocstartó
Rögzítő- és forgópánt
A használat feltétele Fűtés
Beépített Ethernet port
Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód 4 csavarral
Rögzítés Teleszkópos állvány
Ragasztó Velcro
Szabványos szerelősín
DIN sín
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő