|
|
|
NSYCSH126
Modulásris takarólemez tartókeret (1200*600)
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Modulating heat
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Készülék rövid neve
|
DLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 vízszintes zárfedő lemez
2 videokamera modul
|
További információ
|
IP2X nem érvényes amennyiben a váz 67mm-en van rögzítve
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Sorok száma
|
2
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
18
|
Előlap típusa
|
Kivágás lemez
|
Kivágások száma
|
2 kivágás
|
Magasság
|
Valós: 1105 mm
Névleges: 1200 mm
|
Szélesség
|
Valós: 502 mm
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
Valós : 100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
117,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|