|
|
|
NSYCSH128
Modulásris takarólemez tartókeret (1200*800)
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 vízszintes zárfedő lemez
2 videokamera modul
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
216
|
Magasság
|
Valós: 1105 mm
Névleges: 1200 mm
|
Szélesség
|
Valós: 702 mm
|
Mélység
|
Valós : 100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
118,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,72 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|