Schneider-Electric
 
NSYCSHB1412 picture- web-product-data-sheet
NSYCSHB1412
Gyűjtősínmező takarólap (1400*1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény elülső része
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 összekötősín kamra
1 közbenső merevítések
1 egyetlen váz
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Összesen 18 mm-es modulok 288
Magasság Valós: 1305 mm
Névleges: 1400 mm
Szélesség Valós: 1102 mm
Névleges: 1200 mm
Mélység Valós : 100 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 31 cm
1.csomag hossza 137,5 cm
1. csomag súlya 21 kg