Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCTL750DLPG |
Schneider-Electric
 
NSYCTL750DLPG picture- web-product-data-sheet
NSYCTL750DLPG
DLP teli takarópanel 750
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Anwendung Modulating heat
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Nominal dimensions of the housing - W: 750 mm
Szerelési hely DL alváznál
Készülék összetétel 2 panelek
Kiegészítő jellemzők
Anyag PS (polisztirol)
Szín Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód A kábelcsatorna léceire csiptetve
Előlap típusa Teli
Magasság Névleges: 150 mm
Valós: 146 mm
Szélesség Névleges: 750 mm
Valós: 652 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 78,000 cm
1. csomag súlya 400,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 5,000 cm
2. csomag szélessége 16,000 cm
2. csomag hossza 78,000 cm
2. csomag súlya 800,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 29,000 cm
3. csomag szélessége 37,500 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 8,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a