|
|
|
NSYCTL800DLM
Teli takarólemez DLM szerelőkerethez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Anwendung
|
Modulating heat
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
DLM alváznál
|
Készülék összetétel
|
2 panelek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Magasság
|
Névleges: 150 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
754 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
80,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,175 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,550 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|