|
|
|
NSYCU600UL
Hűtőegység 600W 230V 50/60Hz old UL
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Mounting type
|
Oldal
|
Installation
|
Beltéri oldal
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
230 V AC kétfázisú 50/60 Hz
|
Rated Power
|
600 W
|
Hűtőképesség
|
2180 Btu/óra 50/60 Hz L35-L50
1600 Btu/óra 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
606 mm
|
Szélesség
|
316 mm
|
Mélység
|
212 mm
|
[In] névleges áram
|
2,1 A
|
Indítási áram
|
8,1 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
400 W -50/60 Hz, L35-L50
470 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
1,6
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérlő
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…50 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
Maximum: 50 °C
A házon belül: 20…46 °C
Teljes áramlási sebesség: 20…50 °C
|
Noise level
|
65 dB
|
Nyomás
|
25 bar
|
Flow rate
|
Belső áramkör: 330 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 570 m3/h -50/60 Hz
|
Nettó súly
|
21 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (0,23 kg)
|
Type of filter
|
Kiegészítő külső áramkör szűrő
|
Thermal protection Recommended (fuse)
|
Hővédelem a hajtáson keresztül 6 A ( T )
Rövidzár
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Szabványok
|
DIN 3168
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
68,07 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,27 cm
|
1.csomag hossza
|
35,81 cm
|
1. csomag súlya
|
23,13 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
86 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
151,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|