Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCUCN1K2T2KHD |
Schneider-Electric
 
NSYCUCN1K2T2KHD picture- web-product-data-sheet
NSYCUCN1K2T2KHD
Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
Szerelési hely Szekrény tetején
Termék rendeltetési helye Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 1250 W
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 1600 W
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 2000 W
Készülék összetétel Védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
Kiegészítő jellemzők
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Szín Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Szélesség Névleges: 405 mm
Mélység Névleges : 237 mm
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months