|
|
|
NSYCUD400
Belső terelő AA/HD oldalsó 400
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Terelőlap
|
Készülék alkalmazás
|
Légáramlás szabályozása
|
Termék rendeltetési helye
|
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 400 W
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrényben
|
Anyag
|
Horganyzott acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
280 mm
|
Mélység
|
290 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,000 cm
|
1.csomag hossza
|
36,000 cm
|
1. csomag súlya
|
60,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|