|
|
|
NSYCUF1K1T2KS
Poliuretán szűrő keskeny hűtőegységhez 1K1-1K5-2K
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Esetén vékony hűtőegység - teljesítmény: 1100 W
Esetén vékony hűtőegység - teljesítmény: 1500 W
Esetén vékony hűtőegység - teljesítmény: 2000 W
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys hűtőegység
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Anyag
|
POM (polyoxymethylene)
|
Szélesség
|
290 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Vastagság
|
360 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,000 cm
|
1.csomag hossza
|
36,000 cm
|
1. csomag súlya
|
500,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
49,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
36,500 cm
|
2. csomag hossza
|
5,000 cm
|
2. csomag súlya
|
192,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|