Schneider-Electric
 
NSYCUF6K picture- web-product-data-sheet
NSYCUF6K
Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 6K
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CV
Termék vagy alkatrész típusa Szűrő
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Esetén álló kivitelű hűtőegység - teljesítmény: 5800 W
Esetén álló kivitelű hűtőegység - teljesítmény: 6050 W
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely ClimaSys hűtőegység
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Anyag POM (polyoxymethylene)
Szélesség 420 mm
Magasság 220 mm
Vastagság 580 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,200 cm
1. csomag szélessége 42,000 cm
1.csomag hossza 58,500 cm
1. csomag súlya 10,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 22,000 cm
2. csomag szélessége 42,000 cm
2. csomag hossza 58,500 cm
2. csomag súlya 1,090 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 99,000 cm
3. csomag szélessége 100,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 24,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No