|
|
|
NSYCUHD1K62P4
Kültéri hűtőegység 1600W 2P400-440V
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Mounting type
|
Oldal
|
Installation
|
Kültéri oldal
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
400...460 V AC 3 fázis 50/60 Hz
|
Rated Power
|
1600 W
|
Hűtőképesség
|
1600 W 50/60 Hz L35-L50
1230 W 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
999 mm
|
Szélesség
|
405 mm
|
Mélység
|
237 mm
|
[In] névleges áramerősség
|
2,9 A
|
Indítási áram
|
11 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
840 W -50/60 Hz, L35-L50
960 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
1,9
|
Vezérlő típusa
|
Mechanikus retesz
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…50 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
A házon belül: 20…46 °C
Maximum: 55 °C
Teljes áramlási sebesség: -20…50 °C
|
Noise level
|
65 dB megfelel EN/ISO 3746
|
Nyomás
|
25 bar
|
Flow rate
|
Belső áramkör: 570 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 1050 m3/h -50/60 Hz
|
Termék súlya
|
42 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (0,45 kg)
|
Type of filter
|
Kiegészítő külső áramkör szűrő
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül T 6 A
Rövidzár
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2006/42/EK - gépek
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
EN 378
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60204-32
EN 60439
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,5 cm
|
1.csomag hossza
|
99,9 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
132,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
257,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|