Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCURFT1K6T2K |
Schneider-Electric
 
NSYCURFT1K6T2K picture- web-product-data-sheet
NSYCURFT1K6T2K
Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 1K6-2K
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ClimaSys
Termék neve CVS
Termék vagy alkatrész típusa Utolagós illesztőkészlet
Készülék alkalmazás Régi kínálat módosítása
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőpanel
Készülék összetétel 1 adapter elem
Rögzítőelemek
Termék rendeltetési helye Új illesztéséhez oldalfalra szerelhető hűtőegység 1600 W a régi 1400 W szerelési pozíció
Új illesztéséhez oldalfalra szerelhető hűtőegység 1600 W a régi 1650 W szerelési pozíció
Új illesztéséhez oldalfalra szerelhető hűtőegység 2000 W a régi 1800 W szerelési pozíció
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Szekrény oldala
Anyag Fém
Szín Szürke (RAL 7035)
Magasság 1008,5 mm
Szélesség 465 mm
Mélység 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat