Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCUS3K2UL |
Schneider-Electric
 
NSYCUS3K2UL picture- web-product-data-sheet
NSYCUS3K2UL
Keskeny hűtőegység 3200W 230V50/60Hz UL
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve CVS
Termék vagy alkatrész típusa Vékony hűtőegység blokk
Mounting type Szekrényajtó
Installation Beltéri oldal
Termék rendeltetési helye Szekrényhez
Szerelési mód Csavarozható
Supply Voltage 230 V AC kétfázisú 50/60 Hz
Rated Power 3200 W
Hűtőképesség 10919 Btu/óra 50/60 Hz L35-L50
8530 Btu/óra 50/60 Hz L35-L50
Kiegészítő jellemzők
Magasság 1696 mm
Szélesség 495 mm
Mélység 235 mm
[In] névleges áram 10,5 A
Indítási áram 37 A
Teljesítményigény W-ben 1720 W -50/60 Hz, L35-L50
2000 W -50/60 Hz, L35-L50
Energiahatékonysági tényező 1,9
Vezérlő típusa Elektronikus vezérlő
Hőmérsékletbeállítási tartomány 20…50 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet Maximum: 50 °C
A házon belül: 20…46 °C
Teljes áramlási sebesség: 20…50 °C
Noise level 69 dB megfelel EN/ISO 3746
Nyomás 28 bar
Flow rate Belső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
Nettó súly 78 kg
Hűtőgáz típusa R134a (0,85 kg)
Type of filter Kiegészítő külső áramkör szűrő
Thermal protection Recommended (fuse) Hővédelem a hajtáson keresztül 16 A ( T )
Rövidzár
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,5 cm
1. csomag szélessége 49,5 cm
1.csomag hossza 169,6 cm
1. csomag súlya 81,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 206,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 214,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen