|
|
|
NSYCUSP0070
RAL7035 burkolat
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ClimaSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termék rendeltetési helye
|
Oldalfalra szerelhető hűtőegység 1200 W
Oldalfalra szerelhető hűtőegység 1600 W
Oldalfalra szerelhető hűtőegység 2000 W
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
999 mm
|
Szélesség
|
405 mm
|
Mélység
|
237 mm
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
107,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,200 cm
|
1.csomag hossza
|
46,200 cm
|
1. csomag súlya
|
7,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
132,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
66,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|