Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCUSP0075 |
Schneider-Electric
 
NSYCUSP0075 picture- web-product-data-sheet
NSYCUSP0075
RAL7035 burkolat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ClimaSys
Termék vagy alkatrész típusa Fedél
Termék rendeltetési helye Tetőre szerelhető hűtőegység 3000 W
Tetőre szerelhető hűtőegység 4000 W
Ajánlat típusa Pótalkatrész
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Magasság 492 mm
Szélesség 496 mm
Mélység 797 mm
Terméktanúsítványok CE
Mennyiség készletenként 1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 55,800 cm
1. csomag szélessége 55,800 cm
1.csomag hossza 87,800 cm
1. csomag súlya 12,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 132,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 49,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen