|
|
|
NSYCUSP0095
Rozsdamentes burkolat
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ClimaSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termék rendeltetési helye
|
Hőcserélő 1800 W
Hőcserélő 2500 W
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Magasság
|
901 mm
|
Szélesség
|
389 mm
|
Mélység
|
137 mm
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
98,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
44,700 cm
|
1.csomag hossza
|
20,300 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|