|
|
|
NSYCUX2KR
Hűtőegység 2kW 50/60Hz 230V SS tető
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Mounting type
|
Szekrénytető
|
Installation
|
Beltéri tető
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
230 V AC kétfázisú 50/60 Hz
|
Rated Power
|
2050 W
|
Hűtőképesség
|
2050 W 50/60 Hz L35-L50
1560 W 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
415 mm
|
Szélesség
|
567 mm
|
Mélység
|
401 mm
|
[In] névleges áram
|
6 A
|
Indítási áram
|
24 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
1150 W -50/60 Hz, L35-L50
1250 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
1,8
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérlő
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…55 °C -50 Hz
20…50 °C -60 Hz
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
A házon belül: 20…46 °C
Maximum: 55 °C
Teljes áramlási sebesség: 20…55 °C -50 Hz
Teljes áramlási sebesség: 20…50 °C -60 Hz
|
Noise level
|
65 dB megfelel EN/ISO 3746
|
Nyomás
|
25 bar
|
Flow rate
|
Külső áramkör: 1820 m3/h -50/60 Hz
Belső áramkör: 1050 m3/h -50/60 Hz
|
Nettó súly
|
50 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (0,55 kg)
|
Type of filter
|
Kiegészítő külső áramkör szűrő
|
Thermal protection Recommended (fuse)
|
Hővédelem a hajtáson keresztül 10 A (T)
Rövidzár
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Irányelvek
|
2006/42/EK - gépek
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
Szabványok
|
EN 378
EN 60439
EN 60204-32
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
|
IP védettségi szint
|
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
IP54 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,5 cm
|
1.csomag hossza
|
56,7 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
135,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
247,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|