Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCUX3K3P4 |
Schneider-Electric
 
NSYCUX3K3P4 picture- web-product-data-sheet
NSYCUX3K3P4
Hűtőegység 3kW 50/60Hz 3P 400V SS old
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve CVS
Termék vagy alkatrész típusa Vörösréz gyűjtősín
Mounting type Oldal
Installation Beltéri oldal
Termék rendeltetési helye Szekrényhez
Szerelési mód Csavarozható
Supply Voltage 400 V AC 3 fázis 50/60 Hz
Rated Power 2900 W
Hűtőképesség 2900 W 50/60 Hz L35-L50
2250 W 50/60 Hz L35-L50
Kiegészítő jellemzők
Magasság 1270 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 336 mm
[In] névleges áram 2,6 A
Indítási áram 14 A
Teljesítményigény W-ben 1220 W -50/60 Hz, L35-L50
1440 W -50/60 Hz, L35-L50
Energiahatékonysági tényező 2,4
Vezérlő típusa Elektronikus vezérlő
Hőmérsékletbeállítási tartomány 20…50 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet Maximum: 50 °C
A házon belül: 20…46 °C
Teljes áramlási sebesség: 20…50 °C
Noise level 70 dB megfelel EN/ISO 3746
Nyomás 25 bar
Flow rate Belső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
Nettó súly 84 kg
Hűtőgáz típusa R134a (0,84 kg)
Type of filter Kiegészítő külső áramkör szűrő
Thermal protection Recommended (fuse) Hővédelem a hajtáson keresztül 6 A ( T )
Rövidzár
Anyag Rozsdamentes acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Terméktanúsítványok CE
Irányelvek 2006/42/EK - gépek
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Szabványok EN 378
EN 60335-2-40
EN 60439
EN/ISO 12100
EN 60204-32
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 127,0 cm
1. csomag szélessége 33,6 cm
1.csomag hossza 50,0 cm
1. csomag súlya 84,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen