Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDBN2520 |
Schneider-Electric
 
NSYDBN2520 picture- web-product-data-sheet
NSYDBN2520
Acél doboz 256x206x93 lo
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PanelSeT SDB
Készülék alkalmazás Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa 1 nyomásmérő szelence elosztódoboza
Szekrény típusa Üres szekrény
Ajtó típusa Alacsony sima fedél
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Kiegészítő jellemzők
Szekrény névleges magassága 256 mm
Szekrény névleges szélessége 206 mm
Szekrény névleges mélysége 93 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
1 fedőcsavar
Fedél rögzítés Csavar
Anyag Acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Nettó súly 1,79 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,000 cm
1. csomag szélessége 23,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 1,780 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 90,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 186,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen