Schneider-Electric
 
NSYDCE8 picture- web-product-data-sheet
NSYDCE8
Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 800
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvezető
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Készülék alkalmazás Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Csatlakozó
Rögzítés Tömszelence lemez
Kábelbemenet 1 vagy 2 bement
Anyag Galvanizált acél
Rögzítési mód Csíptetőkkel: C-alakú
Magasság 20 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Mélység 644 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 70 cm
1. csomag súlya 638 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd