Schneider-Electric
 
NSYDCRN108 picture- web-product-data-sheet
NSYDCRN108
Teli ajtó 1000*800 CRN szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 2
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság Névleges: 1000 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Nettó súly 11,45 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 81,0 cm
1.csomag hossza 126,0 cm
1. csomag súlya 11,45 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0