Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDCRN43 |
Schneider-Electric
 
NSYDCRN43 picture- web-product-data-sheet
NSYDCRN43
Teli ajtó 400*300 CRN szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság Névleges: 400 mm
Szélesség Névleges: 300 mm
Nettó súly 1,405 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 42,500 cm
1. csomag szélessége 33,000 cm
1.csomag hossza 3,000 cm
1. csomag súlya 1,405 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 45,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 14,720 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0