|
|
|
NSYDCSH1612
Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1600*1200)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 közbenső merevítések
2 egyetlen váz
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
432
|
Magasság
|
Valós: 1505 mm
Névleges: 1600 mm
|
Szélesség
|
Valós: 1102 mm
Névleges: 1200 mm
|
Mélység
|
Valós : 100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
157,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
18,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|