|
|
|
NSYDL8
Dokumentumtartó perem SD W800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irattartó tok
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Vezérlőpult fedél
|
Tartománykompatibilitás
|
Spacial SF, SM, SD, S3D szekrények
|
Készülék összetétel
|
1 x irattartó tok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Rögzítési mód
|
Szigetelőszalag - a ferde vezérlőpult fedelének elején elhelyezés
|
Magasság
|
4 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Valós: 738 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
73,8 cm
|
1. csomag súlya
|
70 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|