|
|
|
NSYDLP264G
7035 DLP modul dist moduláris szerelőkeret 264m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Többcélú
Modulating heat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Készülék rövid neve
|
DLS
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
|
Készülék összetétel
|
1 alváz szerkezet
1 nyitott szerkezet
1 műanyag csavar
8 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
|
További információ
|
IP2X nem érvényes amennyiben a váz 67mm-en van rögzítve
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Homloklap: önoltó szigetelő
Alváz szerkezet és sínek: galvanizált acél
|
Szín
|
Homloklap: szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - elöl támaszokkal elhelyezés
|
Beállítás
|
40 - 85 mm-es magasságban esetén DIN sín
|
Sorok száma
|
8
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
264
|
Előlap típusa
|
Sima és kivágott lemezek
|
Kivágások száma
|
8 kivágás
|
Magasság
|
1500 mm
|
Szélesség
|
750 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
68,000 cm
|
1.csomag hossza
|
143,000 cm
|
1. csomag súlya
|
13,406 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
87,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
200,000 cm
|
2. csomag súlya
|
134,060 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|