Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDLS24 |
Schneider-Electric
 
NSYDLS24 picture- web-product-data-sheet
NSYDLS24
Dinimel szerelőkeret
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Application Modulating heat
Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Kocsiszerkezet földelő készlet
Készülék rövid neve DLS
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény elülső része
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 alváz szerkezet
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 35 mm-es DIN sín
Kiegészítő jellemzők
Anyag Homloklap: önoltó szigetelő
Alváz szerkezet és sínek: galvanizált acél
Szín Homloklap: szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - elöl támaszokkal elhelyezés
Sorok száma 2
Összesen 18 mm-es modulok 24
Előlap típusa Kivágás lemez
Kivágások száma 2 kivágás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 26,500 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 666,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 120
2.csomag magassága 104,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 93,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a