Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPLA107HG |
Schneider-Electric
 
NSYDPLA107HG picture- web-product-data-sheet
NSYDPLA107HG
Ajtó PLA elosztószektrényhez kilinccsel 1000x750
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Megfordítható (180 °)
Legnagyobb terhelés 30 kg/m²
Magasság 1000 mm
Szélesség 750 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 78,500 cm
1.csomag hossza 102,500 cm
1. csomag súlya 8,740 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 85,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 100,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959