Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPLA125G |
Schneider-Electric
 
NSYDPLA125G picture- web-product-data-sheet
NSYDPLA125G
Ajtó PLA elosztószektrényhez 1250x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Megfordítható (180 °)
Legnagyobb terhelés 30 kg/m²
Magasság 1250 mm
Szélesség 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 127,000 cm
1. csomag súlya 8,350 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 72,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 130,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959