Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPLA125HG |
Schneider-Electric
 
NSYDPLA125HG picture- web-product-data-sheet
NSYDPLA125HG
Ajtó PLA elosztószektrényhez kilinccsel 1250x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Megfordítható (180 °)
Legnagyobb terhelés 30 kg/m²
Magasság 1250 mm
Szélesség 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 126,000 cm
1. csomag súlya 8,222 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 85,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 97,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959